A5-F24-LLLLA-00-77
Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Rolamentos médios Type
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zinco níquel |
Tipo de adaptador | Compatível com Fechos da Série H3 |
Tipo de vareta | Rolamentos médios |
Especificações de conformidade | GR 487 |
Classe | A5 - Sistemas de Travamento Multipontos com Vareta Plana |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão