A5-F23-LLLLA-00-77

Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Rolamentos médios Type

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zinco níquel
Tipo de adaptador Compatível com Fechos da Série E5
Tipo de vareta Rolamentos médios
Especificações de conformidade GR 487
Classe A5 - Sistemas de Travamento Multipontos com Vareta Plana
O Sistema de Travamento Multipontos com Vareta Plana oferece a conveniência do fechamento multipontos através de um único ponto de acionamento. Estes pontos de travamento adicionais, localizados nas extremidades do painel, garantem uma maior segurança e resistência para portas de grandes dimensões através da eliminaçÃo de pontos de alavancagem, deformaçÃo e ruído.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Rolamentos médios Type

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :