97-70-321-11
Fechos de Engate Rápido, Tamanho extra-grande, Aba para cima, Engate embutido (instalação com dois furos), Aço, Zincado, cromato brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Uso de cadeado |
| Série | Série 70 |
| Tipo de engate | Engate embutido (instalação com dois furos) |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho extra-grande |
| Modelo da alavanca | Aba para cima |
| Classe | 97 - Fechos de Engate Rápido |
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.