97-67-103-11

Fechos de Engate Rápido, Tamanho grande, Engate embutido (instalação com dois furos), Aço, Zincado, cromato brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Tipo de engate Engate embutido (instalação com dois furos)
Série de diferentes tamanhos Large Size, 60 Series
Tipo Engate
Classe 97 - Fechos de Engate Rápido
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Engate Rápido, Tamanho grande, Engate embutido (instalação com dois furos), Aço, Zincado, cromato brilhante

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.