97-50-360-25

Fechos de Engate Rápido, Tamanho médio, Aba para cima, Sem engate, Aço, Revestimento em pó

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Acessório para travamento auxiliar, Uso de cadeado
Série de diferentes tamanhos Medium Size, 50 Series
Style Alta resistência
Modelo da alavanca Aba para cima
Tipo Engate
Classe 97 - Fechos de Engate Rápido
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.