97-50-350-11
Fechos de Engate Rápido, Tamanho médio, Aba para cima, Sem engate, Aço, Zincado, cromato brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Uso de cadeado |
Série de diferentes tamanhos | Medium Size, 50 Series |
Style | Alta resistência |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Modelo da alavanca | Aba para cima |
Tipo | Engate |
Classe | 97 - Fechos de Engate Rápido |
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão