97-50-230-22
Fechos de Engate Rápido, Tamanho médio, Aba para baixo, Sem engate, Aço inox, Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Cor / Aparência | Natural |
Restrição de acesso | Acessório para travamento auxiliar |
Série de diferentes tamanhos | Medium Size, 50 Series |
Style | Construção leve |
Modelo da alavanca | Aba para baixo |
Tipo | Engate |
Classe | 97 - Fechos de Engate Rápido |
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.
Escrever sua própria revisão