97-50-210-22
Fechos de Engate Rápido, Tamanho médio, Aba para baixo, Sem engate, Aço inox, Passivado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Cor / Aparência | Natural |
| Restrição de acesso | Acessório para travamento auxiliar |
| Série de diferentes tamanhos | Medium Size, 50 Series |
| Style | Construção leve |
| Modelo da alavanca | Aba para baixo |
| Tipo | Engate |
| Classe | 97 - Fechos de Engate Rápido |
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.