97-30-165-11

Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Aba para cima, Engate exposto (furo único e com guia de posicionamento), Aço, Zincado, cromato brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Série Série 30
Tipo de engate Engate exposto (furo único e com guia de posicionamento)
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Modelo da alavanca Aba para cima
Classe 97 - Fechos de Engate Rápido
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.