96-DHLOM-6048-L-SS
Lift-Off Hinge In-line Knuckle Style, Concealed Mount, Stainless Steel, Electro Polish, Polished
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Eletropolido |
| Cor / Aparência | Polido |
| Tipo de instalação | Instalação oculta |
| Série | D series |
| Modelo de dobradiça | Lift-Off Hinge |
| Classe | 96 - Dobradiças Removíveis |
As dobradiças 96 da Southco permitem que portas sejam removidas de maneira rápida, fácil e segura, sem o auxílio de ferramentas. Uma variaçÃo de configuraçÃo, de removível para nÃo-removível, permite a instalaçÃo de maneira permanente. Vários modelos disponíveis para atender a uma grande variedade de aplicações. Opções de acabamento em inox ou cromado garantem um produto com bom acabamento. A linha 96 oferece uma completa gama de opções em dobradiças, proporcionando maior flexibilidade em design e uma soluçÃo de baixo custo.