96-DHLOM-5040-H-L

Dobradiça removível Estilo articulação em linha, Instalação oculta, Aço, Zinco azul, Blue

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Blue Zinc
Cor / Aparência Azul
Tipo de instalação Instalação oculta
Série D series
Modelo de dobradiça Lift-Off Hinge
Classe 96 - Dobradiças Removíveis
As dobradiças 96 da Southco permitem que portas sejam removidas de maneira rápida, fácil e segura, sem o auxílio de ferramentas. Uma variaçÃo de configuraçÃo, de removível para nÃo-removível, permite a instalaçÃo de maneira permanente. Vários modelos disponíveis para atender a uma grande variedade de aplicações. Opções de acabamento em inox ou cromado garantem um produto com bom acabamento. A linha 96 oferece uma completa gama de opções em dobradiças, proporcionando maior flexibilidade em design e uma soluçÃo de baixo custo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.