96-711
Dobradiças removíveis, Modelo com articulação alinhada, Instalação oculta, PC/ABS Blend, Cromado, Polido
| Material | PC/ABS Blend |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Tipo de instalação | Instalação oculta |
| Série | Série 300 |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Modelo de dobradiça | Modelo com articulação alinhada |
| Classe | 96 - Dobradiças Removíveis |
As dobradiças 96 da Southco permitem que portas sejam removidas de maneira rápida, fácil e segura, sem o auxílio de ferramentas. Uma variaçÃo de configuraçÃo, de removível para nÃo-removível, permite a instalaçÃo de maneira permanente. Vários modelos disponíveis para atender a uma grande variedade de aplicações. Opções de acabamento em inox ou cromado garantem um produto com bom acabamento. A linha 96 oferece uma completa gama de opções em dobradiças, proporcionando maior flexibilidade em design e uma soluçÃo de baixo custo.