92-50-205-10
Fechos Lingueta com Maçaneta T, Maçaneta T, Zamac, Cromado, Polido
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Modelo do Puxador | Maçaneta T |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Classe | 92 - Fechos Lingueta com Maçaneta T e Maçaneta L |
O visual sofisticado destas maçanetas com formas arredondadas combina ergonomia e estética ao mesmo tempo em que proporciona uma ampla empunhadura, para facilidade de acionamento. Uma rápida ação de quarto de volta é suficiente para engatar e desengatar a lingueta do batente. Eixos mais longos permitem mais de 25 mm (1") de regulagem de altura em modelos específicos.