92-50-113-50

Fechos Lingueta com Maçaneta T, Maçaneta T, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Modelo do Puxador Maçaneta T
Classe 92 - Fechos Lingueta com Maçaneta T e Maçaneta L
O visual sofisticado destas maçanetas com formas arredondadas combina ergonomia e estética ao mesmo tempo em que proporciona uma ampla empunhadura, para facilidade de acionamento. Uma rápida ação de quarto de volta é suficiente para engatar e desengatar a lingueta do batente. Eixos mais longos permitem mais de 25 mm (1") de regulagem de altura em modelos específicos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.