92-41-521
Fechos Lingueta com Maçaneta L, Travamento no sentido horário, Curto, Aço zincado, Revestimento em pó, Preto
| Acabamento | Revestimento em pó |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo de lingueta | Curto |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Vedado | Não |
| Altura - Mínima (mm) | 16.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 32.00 |
| Operação | Travamento no sentido horário |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Modelo do Puxador | Maçaneta L |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Classe | 92 - Fechos Lingueta com Maçaneta T e Maçaneta L |
O visual sofisticado destas maçanetas com formas arredondadas combina ergonomia e estética ao mesmo tempo em que proporciona uma ampla empunhadura, para facilidade de acionamento. Uma rápida ação de quarto de volta é suficiente para engatar e desengatar a lingueta do batente. Eixos mais longos permitem mais de 25 mm (1") de regulagem de altura em modelos específicos.