92-41-132
Fechos Lingueta com Maçaneta L, Travamento no sentido horário, Longo, Aço zincado, Cromado, Polido
| Acabamento | Cromado |
|---|---|
| Modelo de lingueta | Longo |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Vedado | Não |
| Altura - Mínima (mm) | 16.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 44.50 |
| Operação | Travamento no sentido horário |
| Modelo do Puxador | Maçaneta L |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Classe | 92 - Fechos Lingueta com Maçaneta T e Maçaneta L |
O visual sofisticado destas maçanetas com formas arredondadas combina ergonomia e estética ao mesmo tempo em que proporciona uma ampla empunhadura, para facilidade de acionamento. Uma rápida ação de quarto de volta é suficiente para engatar e desengatar a lingueta do batente. Eixos mais longos permitem mais de 25 mm (1") de regulagem de altura em modelos específicos.