92-24-204-12

Fechos Lingueta, Aço, Zincado, cromato brilhante, Polido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Classe 92 - Fechos Lingueta com Maçaneta T e Maçaneta L
O visual sofisticado destas maçanetas com formas arredondadas combina ergonomia e estética ao mesmo tempo em que proporciona uma ampla empunhadura, para facilidade de acionamento. Uma rápida ação de quarto de volta é suficiente para engatar e desengatar a lingueta do batente. Eixos mais longos permitem mais de 25 mm (1") de regulagem de altura em modelos específicos.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos Lingueta, Aço, Zincado, cromato brilhante, Polido

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.