09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido

Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido
Uma grande variedade de insertos e receptáculos facilitam a adaptação dos benefícios de um aperto rápido e confiável a um grande número de materiais e condições de instalação. Escolha entre as nossas opções em tamanho pequeno, médio ou grande, a que melhor atende aos requisitos de dimensões e carga de trabalho da sua aplicação.
  • Um design com tolerância de altura permite variações na espessura do material
  • Parafusos imperdíveis pré-instalados simplificam o processo, para um alinhamento mais fácil e rápido
  • Parafusos de rosca rápida proporcionam uma maior tração e acesso rápido, tudo com menor esforço
  • A força de aperto variável é controlada pelo usuário final
  • Construção de alta resistência
  • Materiais resistentes à corrosão
  • As opções de acabamento dos parafusos incluem aço carbono temperado zincado ou aço inox série 300
  • As opções de acabamento para os retentores incluem nylon, para uso geral, ou aço inox para uso em aplicações externas
  • Uma grande variedade de ferramentas para instalação disponíveis, compatíveis com o tamanho e modelo dos retentores
  • O tamanho do conjunto e certos componentes específicos determinam a carga máxima de trabalho

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido

Ver como Grade Lista

Items 1-27 of 397

Ajustar Direção como Decrescente
  1. 17-10054-42

    Latch

por página