12-11043-12
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho médio 12, Braçadeira, Rebite, Aço inox,Passivado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Modelo de receptáculo | Braçadeira |
| Tipo de receptáculo | Rebite |
| Série de diferentes tamanhos | Medium Size 12 |
| Tipo | Lingueta |
| Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão