17-10017-11
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho grande 17, Plano, Rebite, Aço, Zincagem por imersão
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincagem por imersão |
| Modelo de receptáculo | Instalação por encaixe |
| Série de diferentes tamanhos | Large Size 17 |
| Tipo | Lingueta |
| Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.