12-11027-12
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho médio 12, Instalação por encaixe, U, Aço inox,Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Espessura do material | 4.10 |
Modelo de receptáculo | Instalação por encaixe |
Tipo de receptáculo | U |
Série de diferentes tamanhos | Medium Size 12 |
Tipo | Lingueta |
Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão