12-11031-11

Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho médio 12, Instalação por encaixe, U, Aço, Zincagem por imersão

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincagem por imersão
Espessura do material 6.70
Modelo de receptáculo Instalação por encaixe
Tipo de receptáculo U
Série de diferentes tamanhos Medium Size 12
Tipo Lingueta
Classe 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.