12-11015-13
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho médio 12, Plano, Rebite, Aço, Zincagem por imersão
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincagem por imersão |
Modelo de receptáculo | Plano |
Tipo de receptáculo | Rebite |
Série de diferentes tamanhos | Medium Size 12 |
Tipo | Lingueta |
Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão