68 - Fechos Lingueta com manopla
Oferece o tamanho, empunhadura e distância do batente necessários para fácil operação em ambientes industriais. As manoplas em tamanho grande proporcionam maior área de empunhadura, mesmo com o uso de luvas de proteção. Abertura com um giro de 90° garante acesso fácil e rápido. Todos os acessórios de instalação são internos, garantindo um aspecto final mais clean.
O design polido e elegante destas maçanetas de tamanho grande assegura um produto final com visual atrativo e empunhadura prática e conveniente, para praticamente qualquer aplicação em painéis industriais.
- Os acessórios de instalação ficam do lado de dentro da porta, proporcionando um visual clean e sem interferências
- Um mesmo modelo oferece acionamento no sentido horário e anti-horário, para operação à esquerda ou direita
- Adaptável para uso com travamento em ponto único ou três pontos
- Opções com lingueta reta ou com dobra proporcionam uma ampla variedade de alturas
- Modelos com acionamento interno disponíveis
- Disponíveis em diversos tipos de acabamento
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: