68-10-301-10
Fechos Lingueta , Tamanho médio, Travamento de 3 pontos, Maçaneta T, Zincado, cromato brilhante
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
|---|---|
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 19.10 |
| Altura - Mínima (mm) | 1.60 |
| Altura - Máxima (mm) | 19.80 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 45.20 |
| Modelo do Puxador | Maçaneta T |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Pontos de engate | Travamento de 3 pontos |
| Classe | 68 - Fechos Lingueta com manopla |
Oferece o tamanho, empunhadura e distância do batente necessários para fácil operação em ambientes industriais. As manoplas em tamanho grande proporcionam maior área de empunhadura, mesmo com o uso de luvas de proteção. Abertura com um giro de 90° garante acesso fácil e rápido. Todos os acessórios de instalação são internos, garantindo um aspecto final mais clean.