68-10-302-10
Fechos Lingueta , Tamanho médio, Travamento de 3 pontos, Maçaneta T, Zincado, cromato brilhante
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
---|---|
Restrição de acesso | Sem restrição |
Vedado | Não |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 19.10 |
Altura - Mínima (mm) | 14.30 |
Altura - Máxima (mm) | 32.50 |
Modelo do Puxador | Maçaneta T |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Pontos de engate | Travamento de 3 pontos |
Classe | 68 - Fechos Lingueta com manopla |
Oferece o tamanho, empunhadura e distância do batente necessários para fácil operação em ambientes industriais. As manoplas em tamanho grande proporcionam maior área de empunhadura, mesmo com o uso de luvas de proteção. Abertura com um giro de 90° garante acesso fácil e rápido. Todos os acessórios de instalação são internos, garantindo um aspecto final mais clean.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão