68-80-302-20
Fechos Lingueta , Tamanho grande, Travamento de 3 pontos, Alça, Cromado
| Acabamento | Cromado |
|---|---|
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Altura - Mínima (mm) | 16.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 36.50 |
| Modelo do Puxador | Alça |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | 68 - Fechos Lingueta com manopla |
Oferece o tamanho, empunhadura e distância do batente necessários para fácil operação em ambientes industriais. As manoplas em tamanho grande proporcionam maior área de empunhadura, mesmo com o uso de luvas de proteção. Abertura com um giro de 90° garante acesso fácil e rápido. Todos os acessórios de instalação são internos, garantindo um aspecto final mais clean.