68-50-302-10

Fechos Lingueta , Tamanho pequeno, Travamento de 3 pontos, Maçaneta T, Zincado, cromato brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 11.50
Altura - Mínima (mm) 12.70
Altura - Máxima (mm) 25.40
Modelo do Puxador Maçaneta T
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Classe 68 - Fechos Lingueta com manopla
Oferece o tamanho, empunhadura e distância do batente necessários para fácil operação em ambientes industriais. As manoplas em tamanho grande proporcionam maior área de empunhadura, mesmo com o uso de luvas de proteção. Abertura com um giro de 90° garante acesso fácil e rápido. Todos os acessórios de instalação são internos, garantindo um aspecto final mais clean.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos Lingueta , Tamanho pequeno, Travamento de 3 pontos, Maçaneta T, Zincado, cromato brilhante