68-10-302-20

Fechos Lingueta , Tamanho médio, Travamento de 3 pontos, Maçaneta T, Cromado

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento Cromado
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 19.10
Altura - Mínima (mm) 14.30
Altura - Máxima (mm) 32.50
Modelo do Puxador Maçaneta T
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Pontos de engate Travamento de 3 pontos
Classe 68 - Fechos Lingueta com manopla
Oferece o tamanho, empunhadura e distância do batente necessários para fácil operação em ambientes industriais. As manoplas em tamanho grande proporcionam maior área de empunhadura, mesmo com o uso de luvas de proteção. Abertura com um giro de 90° garante acesso fácil e rápido. Todos os acessórios de instalação são internos, garantindo um aspecto final mais clean.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos Lingueta , Tamanho médio, Travamento de 3 pontos, Maçaneta T, Cromado

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.