62-74-32

Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho pequeno, Modelo embutido, Sem restrição, Sem travamento, Zamac, Cromado, Escovado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Cromo escovado
Restrição de acesso Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 3.00
Altura - Mínima (mm) 16.50
Altura - Máxima (mm) 22.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 22.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 28.50
Perfil Embutido
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe 62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa
9c0464d8fce0ad33fb8f745902dd9b748e59163c7a08af38fc0f1f1bfb29878e 3.145.196.175
please type in at least 2 letters...
Loading...