62-74-11

Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho pequeno, Modelo embutido, Sem restrição, Sem travamento, Zamac, Cromado, Polido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Polido
Restrição de acesso Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 3.00
Altura - Mínima (mm) 4.50
Altura - Máxima (mm) 10.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 34.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 40.50
Perfil Embutido
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe 62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa
Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.