62-70-32
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho pequeno, Modelo embutido, Sem restrição, Sem travamento, Zamac, Cromado, Escovado
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Cromo escovado |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 3.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 16.50 |
| Altura - Máxima (mm) | 22.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 22.50 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 28.50 |
| Perfil | Embutido |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Classe | 62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa |
Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.