The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho médio, Modelo embutido, Travamento com chave, Zamac, Cromado, Texturizado
62-42-301-2
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho médio, Modelo embutido, Travamento com chave, Zamac, Cromado, Texturizado
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Cromado
Cor / Aparência
Texturizado
Restrição de acesso
Travamento com chave
Modelo de inserto
Key Locking
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
26.00
Altura - Máxima (mm)
36.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
36.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
46.00
Perfil
Embutido
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Classe
62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa
Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
141
2026-02-02
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
59
2026-02-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
58
2026-01-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
31
2026-01-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2026-02-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-02-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521