62-20-35

Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho miniatura, Modelo Maçaneta, Sem restrição, Sem travamento, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 5.00
Altura - Mínima (mm) 16.00
Altura - Máxima (mm) 22.00
Série de diferentes tamanhos Tamanho miniatura
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Classe 62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa
b37dcabc83fb0568ce3e28b744712ce979fce3e1b30a077bcff0b19fe54e67f8 18.222.142.215
please type in at least 2 letters...
Loading...