62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa

Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.
62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa
Fecho de Compressão e maçaneta em um só produto. Fácil instalação e operação. Simplesmente levante a maçaneta para liberar a compressão, então gire 90° para abrir.
  • Disponíveis em diversos tamanhos para proporcionar a resistência, altura e níveis de compressão apropriados para portas de vários tamanhos
  • Inúmeras opções de linguetas, além de linguetas com posicionamento regulável, permitem que um único modelo de fecho possa ser usado em uma grande variedade de dimensões de alturas
  • Alguns modelos estão disponíveis com opções de travamento, proporcionando maior controle de acesso
  • Alguns modelos são compatíveis com aplicações padrão NEMA 4 e IP-66
  • Instalação fácil e rápida em furo único
  • Vários modelos disponíveis com opções de acionamento manual, por ferramenta ou com chave
  • Borracha de vedaçÃo opcional para uso em aplicações padrÃo NEMA 4 e IP-66
  • Disponíveis em acabamento cromado ou pintura a pó preta
  • Placas de acionamento opcionais instaladas no pino do fecho, para acionar varetas em um sistema de travamento multipontos
  • Suporte para cadeado opcional, para uso exclusivo com modelos de alta resistência com maçaneta
  • Modelos embutidos e vedados são adequados para aplicações nos padrões NEMA 4 e IP-66

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando 62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 141

Ajustar Direção como Decrescente
  1. 62-420-301-3

    Latch

Página
por página