57-40-812-50
Fechos de Compressão, Fechos-mola, Allen, Rebite/parafuso (furo passante), Serrilhado, Aço, Banhado a cobre
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Banhado a cobre |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Modelo de inserto | Allen |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Altura - Mínima (mm) | 2.40 |
| Altura - Máxima (mm) | 14.30 |
| Mola | Serrilhado |
| Tração | 11.90 |
| Classe | 57 - Fecho de Compressão com mola |
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.