57-40-202-50
Fechos de Compressão, Fechos-mola, Recartilhado, Rebite/parafuso (furo passante), Liso(a), Aço, Banhado a cobre
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Banhado a cobre |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Altura - Mínima (mm) | 2.40 |
| Altura - Máxima (mm) | 14.30 |
| Mola | Liso(a) |
| Tração | 11.90 |
| Classe | 57 - Fecho de Compressão com mola |
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.