57-30-402-50
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho pequeno, Sem restrição, Manopla, Instalação de solda, Liso(a), Aço, Banhado a cobre, Bright
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Banhado a cobre |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de altura | Reguláveis |
| Modelo de inserto | Modelo da manopla |
| Instalação | Solda |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 4.80 |
| Altura - Mínima (mm) | 1.20 |
| Altura - Máxima (mm) | 6.40 |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Tração | 5.20 |
| Classe | 57 - Fecho de Compressão com mola |
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão