The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-30-102-50
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho pequeno, Ferramenta, Inserto fenda, Instalação de solda, Liso(a), Aço, Banhado a cobre, Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Banhado a cobre
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Inserto fenda
Instalação
Solda
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
4.80
Altura - Mínima (mm)
1.20
Altura - Máxima (mm)
6.40
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Tração
5.20
Classe
57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
1568
2026-04-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Clancey Company
Overland Park KS USA
20
2026-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
19
2026-04-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
10
2026-04-24
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
3
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2026-04-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274