57-20-402-50

Fechos de Compressão, Fechos-mola, Modelo da manopla, Solda, Liso(a), Aço, Banhado a cobre

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Banhado a cobre
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Sem restrição
Modelo de inserto Modelo da manopla
Instalação Solda
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 3.20
Altura - Mínima (mm) 1.20
Altura - Máxima (mm) 4.30
Mola Liso(a)
Tração 3.10
Classe 57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.