57-10-414-50
Fechos de Compressão, Fechos-mola, Modelo da manopla, Rebite/parafuso (furo passante), Serrilhado, Aço, Banhado a cobre
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Banhado a cobre |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Modelo de inserto | Modelo da manopla |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 6.40 |
| Altura - Mínima (mm) | 6.40 |
| Altura - Máxima (mm) | 14.30 |
| Mola | Serrilhado |
| Tração | 7.90 |
| Classe | 57 - Fecho de Compressão com mola |
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.