57-10-402-50

Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho médio, Sem restrição, Manopla, Instalação de solda, Liso(a), Aço, Banhado a cobre, Bright

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Banhado a cobre
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de altura Reguláveis
Modelo de inserto Modelo da manopla
Instalação Solda
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 6.40
Altura - Mínima (mm) 1.60
Altura - Máxima (mm) 9.50
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Tração 7.90
Classe 57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.