The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
回転式ラッチ, Sサイズ, 1段式, 統合バンパー, 底, 7.2mm 貫通, スティール, スティール, 光沢
R4-10-20-502-10
回転式ラッチ, Sサイズ, 1段式, 統合バンパー, 底, 7.2mm 貫通, スティール, スティール, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
Stage |
1段式 |
据えつけ穴 |
7.2 mm スルーホール |
取りつけ |
リベット/ねじ |
操作 |
下 |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
220
|
2024-05-02
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
47
|
2024-05-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
5
|
2024-05-03
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|