The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, 無制限, 2-7 mm パネル厚, 25-26 mm グリップ, プラスティック, ナチュラル
M1-61-7
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, 無制限, 2-7 mm パネル厚, 25-26 mm グリップ, プラスティック, ナチュラル
製品仕様
材質 |
プラスチック |
材料グレード |
PC/PBTブレンド |
仕上げ |
無処理 |
色 |
ベージュ |
アクセス制限 |
自動再ロック |
グリップタイプ |
固定 |
取りつけ |
取付用ブラケット |
外側のパネル厚さ |
2.00 |
最大外側パネル厚 |
7.00 |
Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
外形 |
低頭 |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
1
|
2024-05-03
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2024-05-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|