The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
軽量ハンドル, 200シリーズ, M4 X 0.7, , 粉体塗装(銀)
B4-50-203-75
軽量ハンドル, 200シリーズ, M4 X 0.7, , 粉体塗装(銀)
製品仕様
ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
取りつけ |
ねじ取付 |
シリーズ |
200シリーズ |
引くスタイル |
2本指 |
プル フラッシュ |
粉体塗装(銀) |
製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
19
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|