The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジ
AH-2E-2016A2-50
180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジ
製品仕様
機能 |
位置決め |
材質 |
アルミ合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
順回転トルク |
1.80 |
トルクタイプ |
非対称 |
ねじサイズ |
No.12 または M6 |
据えつけのスタイル |
コンシールド(内部)取付 |
取りつけ |
ねじ取付 |
シリーズ |
二つ折り |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
製品 |
AH-2E 180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジ |
統合摩擦技術を組み込んだサウスコの AH 180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジ シリーズ製品は、テーブル板やパネルを開閉途中のあらゆる角度でしっかりと固定することで、板の落下を防ぎます。フラッシュ(平面)取付設計を採用し、また小型であることから狭小スペースに取付可能なAH 180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジは、テーブル板を浮くことなくフラットに二つ折りし、収納することができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
5
|
2024-05-09
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|