The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
スライドラッチ, Sサイズ, 0.9 mm Panel Thickness, 2-3.1 mm グリップ, プラスティック, 黒
A3-70-412-25
スライドラッチ, Sサイズ, 0.9 mm Panel Thickness, 2-3.1 mm グリップ, プラスティック, 黒
製品仕様
材質 |
プラスチック |
材料グレード |
ABS |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
制限なし |
外側のパネル厚さ |
0.90 |
最大外側パネル厚 |
1.10 |
Grip - Minimum (mm) |
2.90 |
Grip - Maximum (mm) |
3.10 |
外形 |
スタンダード |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
製品 |
A3 - スライドラッチ |
モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4202
|
2024-05-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
408
|
2024-05-17
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
121
|
2024-04-22
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
99
|
2024-04-25
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
82
|
2024-05-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
50
|
2024-05-01
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
20
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
8
|
2024-05-08
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
3
|
2024-04-30
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|