52-2A-21-4-014
キャプティブスクリュー, 6-32, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, グリーン
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 緑 |
ノブスタイル | スムース |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | 6-32 |
ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
取りつけ | フレアイン |
リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
シリーズ | プリズム-Ex |
外側のパネル厚さ | 1.50 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 6.80 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.80 |
パッケージング | バルク包装 |
製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
あなたのレビューを投稿する