The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 6-32, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
52-29-51-4
キャプティブスクリュー, 6-32, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ねじサイズ |
6-32 |
ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
取りつけ |
プレスイン |
リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
シリーズ |
プリズム-Ex |
外側のパネル厚さ |
0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
6.10 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
0.90 |
パッケージング |
バルク包装 |
製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
10134
|
2024-05-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
8440
|
2024-05-03
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
122
|
2024-05-03
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2024-05-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|