The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 10-32, スナップイン, プラス, ナールド, 光沢
47-62-534-10
キャプティブスクリュー, 10-32, スナップイン, プラス, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
10-32 |
ヘッドスタイル |
プラスリセス |
取りつけ |
スナップイン |
リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
1.60 |
最大外側パネル厚 |
2.50 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
10.40 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
5.90 |
サンプルを依頼する |
サンプルあり |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
50
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
45
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
3
|
2024-04-16
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|